No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-GSX-E1

Soldadora ultrasónica Branson GSX

Descripción del producto

Diseñada para soportar una demanda constante para el ensamble de componentes plásticos más pequeños y más complejos. La plataforma de soldadura ultrasónica Branson GSX es una solución de unión flexible avanzada e intuitiva, diseñada para optimizar y garantizar las soldaduras de calidad, al mismo tiempo que ayuda a los fabricantes a cumplir con los plazos de los proyectos y ofrecer el rendimiento esperado de la inversión.

Accionamiento
Sistema de actuación avanzada electro mecánico
Nivel de control
Precisión Elite, Precisión Elite+
Data Interface
USB
Frecuencia
20, 30, 40 kHz
Potencia de salida
0.8kW, 1.25kW, 1.5kW, 2.5kW y 4.0kW
Interfaz de usuario
HMI (pantalla táctil HMI de 10")
Modos de soldadura
Tiempo, energía, pico de potencia, detección de tierra, distancia (colapso y absoluto), modo de soldadura dinámica
Rango de fuerza
Hasta 2500 Newtons

Características

  • Sistema de actuación avanzado electro mecánico con perfilado de amplitud patentado y tecnología de fuerza de escalonamientos
  • Fuerza baja de activador de 5N para partes delicadas y miniaturizadas.
  • Sistema de actuación de lazo cerrado que se puede ajustar instantáneamente según la retroalimentación en tiempo real y proporciona control sin precedentes y precisión de la posición
  • La mejor repetibilidad en su clase
  • Nuevos procesos de cambio rápido que proporciona un tiempo de configuración más rápido
  • Nuevo diseño de columna cuadrada que mejora la rigidez y la retención de alineación
  • Tiempo de arranque más rápido (debajo de 60 segundos)
  • Pantalla HMI intuitiva y fácil de usar
  • Funciones inteligentes, como el contacto buscar piezas y el modo dinámico

Documentos y dibujos